Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,0492 € - 0,0657 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
0,2478 € - 0,3441 € 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
35.0 mm
56.0 mm
0,0278 € - 0,038 € 49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
12.7 mm
30.5 mm
0,0825 € - 0,0825 € 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
9.5 mm
25.0 mm
0,0175 € - 0,0242 € 33724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.5 mm
0,1106 € - 0,1106 € 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
16.0 mm
35.0 mm
0,092 € - 0,092 € 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.1 mm
55.6 mm
0,0199 € - 0,0271 € 108682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
33.7 mm
0,0853 € - 0,0853 € 2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
12.5 mm
30.5 mm
0,0678 € - 0,0678 € 69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
0,0692 € - 0,095 € 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
38.6 mm
0,0324 € - 0,0444 € 5519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
16.5 mm
33.7 mm
0,1912 € - 0,2181 € Richiedi il lead time qui
Sfera
55.6 mm
0,016 € - 0,022 € Richiedi il lead time qui
Sfera
26.1 mm
0,0502 € - 0,0691 € 123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
43.4 mm
0,0469 € - 0,0469 € 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
13.5 mm
22.9 mm
0,2181 € - 0,2818 € 26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
27.5 mm
46.0 mm
0,0413 € - 0,055 € 34886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
16.5 mm
32.0 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 20.3 mm (DIA) PA Naturale

10363423

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturale

10118580

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10036075

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
33724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturale

10118559

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Nero

10175712

Fascia di prezzo
0,092 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10036099

Fascia di prezzo
0,0271 € - 0,0199 €

Livelli di giacenza
108682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturale

10118542

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010976

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    38.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Nero

10036105

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
5519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175705

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036136

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    43.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Nero

10113356

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturale

10363416

Fascia di prezzo
0,055 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
34886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    32.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790