Menu Ricerca

Clip fermacavo con montaggio a vite

Disponibile

Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno minimo Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Diametro interno massimo Acquista
2,0927 € - 2,0927 € 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
9.2 mm
1,2899 € - 1,2899 € 1736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,3088 € - 2,3088 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
9.2 mm
1,3157 € - 1,3157 € 2401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip per cavi 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Gomma neoprene Nero

10177754

Fascia di prezzo
2,0927 € - 2,0927 €

Livelli di giacenza
1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Standard di
    Shore
  • Standard di
    RMS
Clip per cavi 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10002414

Fascia di prezzo
1,2899 € - 1,2899 €

Livelli di giacenza
1736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza interna
    37.0 mm
  • Altezza totale
    56.6 mm
  • Larghezza totale
    55.3 mm
  • Standard di
    RMS
Clip per cavi 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Gomma neoprene Nero

10177761

Fascia di prezzo
2,3088 € - 2,3088 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Standard di
    RoHs
  • Standard di
    Shore
Clip per cavi 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10002407

Fascia di prezzo
1,3157 € - 1,3157 €

Livelli di giacenza
2401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza interna
    25.1 mm
  • Altezza totale
    43.7 mm
  • Larghezza totale
    38.9 mm
  • Standard di
    RMS