Menu Ricerca

Clip per cavi aperta

Disponibile

Clip fermacavo flessibili con un braccio per fissare facilmente i fili, pur rendendoli accessibili ove necessario. Disponibili con o senza rivestimento in vinile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
10021002 0,3205 € - 0,3468 € 20958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3205 € - 0,3468 € 32403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip per cavi 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Alluminio Grigio

10021002

Fascia di prezzo
0,3468 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
20958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Schiuma protettiva
  • Colore
    Grigio
  • Lunghezza braccio del morsetto
    23.65 mm
  • Standard di
    RMS
  • Codice doganale
    7616991099
Clip per cavi 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Alluminio Grigio

10021019

Fascia di prezzo
0,3468 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
32403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Schiuma protettiva
  • Colore
    Grigio
  • Lunghezza braccio del morsetto
    28.65 mm
  • Standard di
    RMS
  • Codice doganale
    7616991099