Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip per foto sono disponibili in bianco, grigio o trasparente, nelle versioni da montare con vite o con chiodo. Queste clip vengono utilizzate per montare saldamente foto, quadri e altre decorazioni da parete.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,228 € - 0,4159 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,2266 € | 8522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,4767 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3661 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,2418 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3661 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,5513 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2183 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,21 € | 8932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2514 € - 0,4615 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,438 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,4159 € | 12691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,3882 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,4131 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm