Menu Ricerca

Clip per guida DIN

Disponibile

Le clip di montaggio su guida sono usate per tutti i profili guida DIN di uso comune. Non necessitano di un utensile per l'installazione e sono leggere. Sono una soluzione a lungo termine per la gestione dei cavi adattabile alle installazioni esistenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo rotaia Stile Tipo Acquista
0,0931 € - 0,1543 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a C
2
0,5152 € - 0,6361 € Richiedi il lead time qui
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
0,0948 € - 0,1572 € 1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a G
2
0,093 € - 0,1541 € 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a C
1
0,1249 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
Estruso
2
0,0801 € - 0,1178 € 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
4
0,1089 € - 0,1586 € 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
2
0,0952 € - 0,1582 € Richiedi il lead time qui
Profilo a G
1
0,0948 € - 0,1572 € 9165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a cilindro
2
0,0852 € - 0,1254 € Richiedi il lead time qui
Estruso
4
0,0879 € - 0,1294 € Richiedi il lead time qui
Estruso
3
0,1145 € - 0,1685 € Richiedi il lead time qui
Estruso
2
0,093 € - 0,1541 € Richiedi il lead time qui
Profilo a cilindro
1
0,0873 € - 0,1458 € 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a cilindro
Guida DIN
3
0,0916 € - 0,1345 € Richiedi il lead time qui
Estruso
1
0,0899 € - 0,1499 € Richiedi il lead time qui
Profilo a G
3
0,0933 € - 0,1375 € Richiedi il lead time qui
Estruso
3
0,1137 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
Estruso
3
0,0916 € - 0,1345 € 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
4
0,0868 € - 0,1273 € 11238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
1
  • di 2
Clip di montaggio per guida 2 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10005255

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a C
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida Guida DIN (W) PA Naturale

10363249

Fascia di prezzo
0,6361 € - 0,5152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    #2 and #3
  • Stile
    Dinn Rail
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip per guida 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005279

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a G
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005262

Fascia di prezzo
0,1541 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a C
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038260

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip per guida 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038192

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clip per guida 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038185

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1089 €

Livelli di giacenza
2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip per guida 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005293

Fascia di prezzo
0,1582 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a G
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005309

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
9165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a cilindro
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038239

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clip per guida 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038246

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip per guida 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038222

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip per guida 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005323

Fascia di prezzo
0,1541 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a cilindro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005316

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a cilindro
  • Stile
    Guida DIN
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
Clip per guida 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038253

Fascia di prezzo
0,1345 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clip per guida 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005286

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a G
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038208

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,0933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip per guida 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038284

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip per guida 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038277

Fascia di prezzo
0,1345 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clip per guida 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038215

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
11238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    1