Menu Ricerca

Clip per punti vendita - Clip

Disponibile

Le clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le clip standard, le clip a farfalla, le clip portabiglietti sono adatte per un'ampia gamma di dimensioni e applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza testa Serraggio massimo Stile testa Lunghezza testa Acquista
0,9064 € - 1,9541 € 3174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
40.0 mm
Clip
58.0 mm
0,7478 € - 1,493 € 5685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
15.0 mm
Clip
31.0 mm
0,6189 € - 0,6189 € 5357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
10.0 mm
Clip
33.0 mm
0,5863 € - 1,4157 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
12.0 mm
Clip
38.5 mm
0,3299 € - 0,6811 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
0.8 mm
Supporto per biglietti
Clip per promozioni punti vendita 58.0 mm 26.0 mm PS Trasparente

10395011

Fascia di prezzo
1,9541 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
3174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
  • Stile testa
    Clip
  • Lunghezza testa
    58.0 mm
  • Larghezza testa
    26.0 mm
Clip per promozioni punti vendita 31.0 mm 80.0 mm PS Trasparente

10395004

Fascia di prezzo
1,493 € - 0,7478 €

Livelli di giacenza
5685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
  • Stile testa
    Clip
  • Lunghezza testa
    31.0 mm
  • Larghezza testa
    80.0 mm
Clip per promozioni punti vendita 33.0 mm 12.5 mm PS Trasparente

10395035

Fascia di prezzo
0,6189 € - 0,6189 €

Livelli di giacenza
5357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
  • Stile testa
    Clip
  • Lunghezza testa
    33.0 mm
  • Larghezza testa
    12.5 mm
Clip per promozioni punti vendita 38.5 mm 22.0 mm PS Trasparente

10395028

Fascia di prezzo
1,4157 € - 0,5863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
  • Stile testa
    Clip
  • Lunghezza testa
    38.5 mm
  • Larghezza testa
    22.0 mm
Clip per promozioni punti vendita 27.0 mm PS Trasparente

10395042

Fascia di prezzo
0,6811 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
  • Stile testa
    Supporto per biglietti
  • Larghezza testa
    27.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790