Menu Ricerca

Collari per albero - Morsetto a vite

Disponibile

I collari per albero sono un componente essenziale in numerose applicazioni di trasmissione di potenza come motori e trasmissioni. I collari possono essere applicati come fermi meccanici, componenti di posizionamento oltre ad appoggio per cuscinetti. Sono facili e rapidi da installare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza collare Dimensioni vite Diametro foro Diametro esterno Acquista
Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
10210512 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Collare per albero 16.0 mm 36.0 mm M5 Diviso in due pezzi

10210451


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    13.0 mm
Collare per albero 35.0 mm 60.0 mm M6 Diviso in due pezzi

10210536


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 15.0 mm 36.0 mm M5 Diviso in due pezzi

10210444


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    13.0 mm
Collare per albero 32.0 mm 60.0 mm M6 Diviso in due pezzi

10210529


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 14.0 mm 32.0 mm M4 Diviso in due pezzi

10210437


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    11.0 mm
Collare per albero 30.0 mm 55.0 mm M6 Diviso in due pezzi

10210512


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Diametro esterno
    55.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 6.0 mm 20.0 mm M3 Diviso in due pezzi

10210390


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    9.0 mm
Collare per albero 20.0 mm 42.0 mm M5 Diviso in due pezzi

10210475


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 22.0 mm 48.0 mm M5 Diviso in due pezzi

10210482


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 8.0 mm 22.0 mm M3 Diviso in due pezzi

10210406


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    9.0 mm
Collare per albero 18.0 mm 42.0 mm M5 Diviso in due pezzi

10210468


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 40.0 mm 65.0 mm M6 Diviso in due pezzi

10210543


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Diametro esterno
    65.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 25.0 mm 48.0 mm M5 Diviso in due pezzi

10210499


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 12.0 mm 30.0 mm M4 Diviso in due pezzi

10210420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    11.0 mm
Collare per albero 28.0 mm 55.0 mm M6 Diviso in due pezzi

10210505


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    28.0 mm
  • Diametro esterno
    55.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 10.0 mm 26.0 mm M4 Diviso in due pezzi

10210413


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    26.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Diviso in due pezzi
  • Altezza collare
    11.0 mm