Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
1,8013 € - 3,4376 € 1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
12.0 mm
70.0 mm
1,024 € - 2,5918 € 5125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
65.0 mm
0,643 € - 1,0112 € 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
4.0 mm
8.0 mm
0,2195 € - 0,3994 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
4.5 mm
9.0 mm
0,6091 € - 1,1949 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
4.0 mm
8.0 mm
0,2915 € - 0,4744 € 13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
7.5 mm
15.0 mm
0,803 € - 1,5721 € 13807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
7.5 mm
15.0 mm
0,7209 € - 1,099 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,2846 € - 0,5197 € 8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
18.0 mm
0,7641 € - 1,1557 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
18.0 mm
0,8264 € - 1,1729 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,3569 € - 0,5806 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,6806 € - 0,968 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,3399 € - 0,5509 € 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
1,1909 € - 1,6429 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,4475 € - 0,7251 € 7232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
8.5 mm
17.0 mm
0,5353 € - 0,8724 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
0,6515 € - 1,024 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
15.0 mm
0,3118 € - 0,389 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
5.0 mm
0,3786 € - 0,4722 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
8.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Fascia di prezzo
3,4376 € - 1,8013 €

Livelli di giacenza
1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Fascia di prezzo
2,5918 € - 1,024 €

Livelli di giacenza
5125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Fascia di prezzo
1,0112 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Fascia di prezzo
0,3994 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Fascia di prezzo
1,1949 € - 0,6091 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Fascia di prezzo
1,5721 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
13807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Fascia di prezzo
1,099 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Fascia di prezzo
1,1557 € - 0,7641 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Fascia di prezzo
1,1729 € - 0,8264 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3569 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Fascia di prezzo
0,968 € - 0,6806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10225783

Fascia di prezzo
0,5509 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,1909 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Fascia di prezzo
0,7251 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
7232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Fascia di prezzo
0,8724 € - 0,5353 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Fascia di prezzo
1,024 € - 0,6515 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Fascia di prezzo
0,389 € - 0,3118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Fascia di prezzo
0,4722 € - 0,3786 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato