Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,9229 € - 1,1518 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
1,1953 € - 1,4923 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
1,5937 € - 1,782 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
45.0 mm
4,1871 € - 4,6508 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
70.0 mm
0,6592 € - 0,8244 € Richiedi il lead time qui
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
1,2996 € - 1,6227 € 10314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
1,2851 € - 3,1947 € 979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
1,0852 € - 1,3561 € Richiedi il lead time qui
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
2,2457 € - 2,492 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
70.0 mm
0,9485 € - 1,1838 € Richiedi il lead time qui
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
0,6548 € - 0,8157 € Richiedi il lead time qui
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
1,6516 € - 1,8255 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
0,8027 € - 1,0019 € 2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
0,7012 € - 0,878 € Richiedi il lead time qui
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,6157 € - 0,7707 € 13256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
0,3955 € - 0,4317 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
2,5775 € - 2,8686 € Richiedi il lead time qui
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
0,5137 € - 0,6216 € 1776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Nichelato
Metrico
Male-Female Self-Tapping Spacer
12.0 mm
1,0629 € - 1,3289 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
0,4187 € - 0,4564 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414

Fascia di prezzo
1,1518 € - 0,9229 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 35.0 mm

10198520

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,1953 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Fascia di prezzo
1,782 € - 1,5937 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858

Fascia di prezzo
4,6508 € - 4,1871 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Fascia di prezzo
0,8244 € - 0,6592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Fascia di prezzo
1,6227 € - 1,2996 €

Livelli di giacenza
10314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Fascia di prezzo
3,1947 € - 1,2851 €

Livelli di giacenza
979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Fascia di prezzo
1,3561 € - 1,0852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Fascia di prezzo
2,492 € - 2,2457 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Fascia di prezzo
1,1838 € - 0,9485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Fascia di prezzo
0,8157 € - 0,6548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Fascia di prezzo
1,8255 € - 1,6516 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Fascia di prezzo
1,0019 € - 0,8027 €

Livelli di giacenza
2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Fascia di prezzo
0,878 € - 0,7012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 8.0 mm

10198452

Fascia di prezzo
0,7707 € - 0,6157 €

Livelli di giacenza
13256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10337196

Fascia di prezzo
0,4317 € - 0,3955 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10632956

Fascia di prezzo
2,8686 € - 2,5775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Fascia di prezzo
0,6216 € - 0,5137 €

Livelli di giacenza
1776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10632949

Fascia di prezzo
1,3289 € - 1,0629 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Fascia di prezzo
0,4564 € - 0,4187 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico