Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,5448 € - 0,6803 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
11.0 mm
0,7896 € - 0,9866 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
0,4564 € - 0,5693 € 1586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,5297 € - 0,6625 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
7.0 mm
0,5415 € - 0,6758 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
6.0 mm
0,3752 € - 0,4665 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
0,5349 € - 0,6679 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,552 € - 0,6896 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
0,5317 € - 0,6635 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
0,7635 € - 0,9519 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
0,6111 € - 0,7621 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
1,2929 € - 1,6213 € Richiedi il lead time qui
M4
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
0,7658 € - 0,9577 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
0,9127 € - 1,1373 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
1,2822 € - 1,5937 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
55.0 mm
0,6582 € - 0,8231 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,546 € - 0,6818 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,6795 € - 0,849 € Richiedi il lead time qui
M4
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,6027 € - 0,7519 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
0,5931 € - 0,7414 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Fascia di prezzo
0,6803 € - 0,5448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Fascia di prezzo
0,9866 € - 0,7896 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Fascia di prezzo
0,5693 € - 0,4564 €

Livelli di giacenza
1586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Fascia di prezzo
0,6625 € - 0,5297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Fascia di prezzo
0,6758 € - 0,5415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Fascia di prezzo
0,4665 € - 0,3752 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Fascia di prezzo
0,6679 € - 0,5349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10200803

Fascia di prezzo
0,6896 € - 0,552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Fascia di prezzo
0,6635 € - 0,5317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10200933

Fascia di prezzo
0,9519 € - 0,7635 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Fascia di prezzo
0,7621 € - 0,6111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Fascia di prezzo
1,6213 € - 1,2929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

10200858

Fascia di prezzo
0,9577 € - 0,7658 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10201060

Fascia di prezzo
1,1373 € - 0,9127 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Fascia di prezzo
1,5937 € - 1,2822 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Fascia di prezzo
0,8231 € - 0,6582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Fascia di prezzo
0,6818 € - 0,546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Fascia di prezzo
0,849 € - 0,6795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Fascia di prezzo
0,7519 € - 0,6027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Fascia di prezzo
0,7414 € - 0,5931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico