Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Finitura | Tipo filetto | Tipo | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1917 € - 7,3247 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,7163 € - 1,0168 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,2747 € - 2,5355 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,2373 € - 1,5502 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,0924 € - 1,3633 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,8678 € - 1,0852 € | 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0272 € - 1,2822 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,7215 € - 0,9011 € | 17884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4366 € - 0,5444 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,9849 € - 2,2167 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,2747 € - 2,5355 € | 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,8012 € - 0,9997 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6259 € - 0,7838 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8301 € - 0,8301 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7823 € - 0,9765 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6215 € - 0,7765 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3839 € - 0,4824 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8446 € - 0,8446 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3661 € - 0,4601 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3636 € - 0,4549 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare