Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Finitura | Tipo filetto | Tipo | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0533 € - 1,3141 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9991 € - 2,9991 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3122 € - 0,3896 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3114 € - 0,3924 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8722 € - 1,0909 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9794 € - 1,2257 € | 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4622 € - 4,9611 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,1434 € - 5,7084 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1,84 € - 2,0573 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,6331 € - 0,7896 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7053 € - 0,8799 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7241 € - 1,9269 € | 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5201 € - 0,6505 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0533 € - 1,3141 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8356 € - 1,0449 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,6806 € - 1,8545 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,0026 € - 1,2532 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,4966 € - 1,6629 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9519 € - 1,1909 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9301 € - 1,1619 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare