Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
2,2457 € - 2,5065 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
1,5502 € - 1,7096 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
1,6951 € - 1,8835 € 1087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
70.0 mm
1,2083 € - 1,5068 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
2,492 € - 2,492 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
1,2199 € - 1,2199 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
1,0142 € - 1,2706 € 5589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
0,9214 € - 1,1518 € 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
1,1706 € - 1,4633 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
1,5213 € - 1,6951 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
1,6082 € - 1,7965 € Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
2,5644 € - 2,8687 € Richiedi il lead time qui
M4
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
65.0 mm
1,5502 € - 1,7241 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
0,4337 € - 0,5404 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
5.0 mm
1,9704 € - 2,2022 € 8570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
45.0 mm
0,6534 € - 0,8157 € 3889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,8331 € - 1,0402 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
1,3445 € - 1,6806 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
2,7962 € - 3,1005 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
70.0 mm
0,8953 € - 1,1199 € 1714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
55.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Fascia di prezzo
2,5065 € - 2,2457 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Fascia di prezzo
1,7096 € - 1,5502 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 70.0 mm

10199862

Fascia di prezzo
1,8835 € - 1,6951 €

Livelli di giacenza
1087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Fascia di prezzo
1,5068 € - 1,2083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Fascia di prezzo
2,492 € - 2,492 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Fascia di prezzo
1,2199 € - 1,2199 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Fascia di prezzo
1,2706 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
5589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200025

Fascia di prezzo
1,1518 € - 0,9214 €

Livelli di giacenza
913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10200100

Fascia di prezzo
1,4633 € - 1,1706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Fascia di prezzo
1,6951 € - 1,5213 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Fascia di prezzo
1,7965 € - 1,6082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Fascia di prezzo
2,8687 € - 2,5644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Fascia di prezzo
1,7241 € - 1,5502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Fascia di prezzo
0,5404 € - 0,4337 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Fascia di prezzo
2,2022 € - 1,9704 €

Livelli di giacenza
8570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 35.0 mm

10199527

Fascia di prezzo
0,8157 € - 0,6534 €

Livelli di giacenza
3889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Fascia di prezzo
1,0402 € - 0,8331 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10198766

Fascia di prezzo
1,6806 € - 1,3445 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Fascia di prezzo
3,1005 € - 2,7962 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Fascia di prezzo
1,1199 € - 0,8953 €

Livelli di giacenza
1714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico