Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6978 € - 4,1136 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8539 € - 1,0648 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3219 € - 0,4028 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,9801 € | 1839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,267 € - 6,267 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,3994 € | 641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3697 € - 0,4648 € | 1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,507 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2918 € - 4,767 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,272 € - 5,8511 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,7523 € - 1,9454 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,4143 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,4395 € | 1638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4247 € - 0,4633 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,34 € - 0,4232 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,3909 € | 1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,4093 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,395 € - 0,496 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5394 € - 2,8216 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0214 € - 4,4486 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare