Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,88 € - 1,0989 € Richiedi il lead time qui
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,3648 € - 0,4535 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
0,3918 € - 0,4885 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
6.0 mm
0,3173 € - 0,3998 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
0,3752 € - 0,4665 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
0,3394 € - 0,4225 € 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
0,3854 € - 0,4839 € 835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,3122 € - 0,3896 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
3,1874 € - 3,5352 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
2,4775 € - 2,7528 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,3246 € - 0,4065 € Richiedi il lead time qui
M2
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
6.0 mm
3,738 € - 4,1292 € Richiedi il lead time qui
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
0,3507 € - 0,4409 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,3026 € - 0,3813 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
7.0 mm
0,3338 € - 0,4169 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
0,423 € - 0,5259 € 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,3607 € - 0,4534 € 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,3317 € - 0,4129 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
0,3419 € - 0,4288 € 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,3268 € - 0,407 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Fascia di prezzo
1,0989 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10199084

Fascia di prezzo
0,4535 € - 0,3648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 6.0 mm

10199312

Fascia di prezzo
0,4885 € - 0,3918 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Fascia di prezzo
0,3998 € - 0,3173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 30.0 mm

10199251

Fascia di prezzo
0,4665 € - 0,3752 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,3394 €

Livelli di giacenza
537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Fascia di prezzo
0,4839 € - 0,3854 €

Livelli di giacenza
835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Fascia di prezzo
3,5352 € - 3,1874 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 35.0 mm

10198810

Fascia di prezzo
2,7528 € - 2,4775 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Fascia di prezzo
0,4065 € - 0,3246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Fascia di prezzo
4,1292 € - 3,738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Fascia di prezzo
0,4409 € - 0,3507 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 7.0 mm

10199114

Fascia di prezzo
0,3813 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Fascia di prezzo
0,4169 € - 0,3338 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Fascia di prezzo
0,5259 € - 0,423 €

Livelli di giacenza
1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 25.0 mm

10199244

Fascia di prezzo
0,4534 € - 0,3607 €

Livelli di giacenza
656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Fascia di prezzo
0,4129 € - 0,3317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Fascia di prezzo
0,4288 € - 0,3419 €

Livelli di giacenza
301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10199046

Fascia di prezzo
0,407 € - 0,3268 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico