Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,1934 € - 0,3551 € 22649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
6.0 mm
0,6976 € - 1,3683 € 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
50.0 mm
0,2584 € - 0,4684 € 19829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
5.0 mm
0,59 € - 0,9299 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio inossidabile 303
Acciaio inossidabile
Metrico
Female-Female Spacer
5.0 mm
1,045 € - 1,7976 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio inossidabile 303
Acciaio inossidabile
Metrico
Female-Female Spacer
50.0 mm
2,2671 € - 3,8636 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio inossidabile 303
Acciaio inossidabile
Metrico
Female-Female Spacer
60.0 mm
1,2242 € - 2,6806 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
55.0 mm
1,8244 € - 3,4879 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Female-Female Spacer
60.0 mm
1,4891 € - 2,5489 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio inossidabile 303
Acciaio inossidabile
Metrico
Female-Female Spacer
50.0 mm
0,268 € - 0,4891 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
9.0 mm
0,6038 € - 1,332 € 2225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Female-Female Spacer
55.0 mm
5,3929 € - 7,593 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
60.0 mm
0,7102 € - 1,3955 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
55.0 mm
0,9423 € - 1,6719 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Female-Female Spacer
60.0 mm
1,0473 € - 1,8515 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Female-Female Spacer
55.0 mm
0,8014 € - 1,5614 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
60.0 mm
0,999 € - 2,5286 € 6125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
65.0 mm
0,2334 € - 0,4252 € 146817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
8.0 mm
0,5582 € - 0,6978 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
1,811 € - 1,9994 € 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 6.0 mm

10096178

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1934 €

Livelli di giacenza
22649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro
    5.8 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Fascia di prezzo
1,3683 € - 0,6976 €

Livelli di giacenza
10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 5.0 mm

10096673

Fascia di prezzo
0,4684 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
19829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Fascia di prezzo
0,9299 € - 0,59 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro
    5.8 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10225929

Fascia di prezzo
1,7976 € - 1,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Diametro
    6.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10226469

Fascia di prezzo
3,8636 € - 2,2671 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Fascia di prezzo
2,6806 € - 1,2242 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10226445

Fascia di prezzo
3,4879 € - 1,8244 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Fascia di prezzo
2,5489 € - 1,4891 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Diametro
    8.1 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Fascia di prezzo
0,4891 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 55.0 mm

10096659

Fascia di prezzo
1,332 € - 0,6038 €

Livelli di giacenza
2225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Diametro
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Fascia di prezzo
7,593 € - 5,3929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 55.0 mm

10096666

Fascia di prezzo
1,3955 € - 0,7102 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Diametro
    5.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Fascia di prezzo
1,6719 € - 0,9423 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Diametro
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Fascia di prezzo
1,8515 € - 1,0473 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Diametro
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 60.0 mm

10225967

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,8014 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Fascia di prezzo
2,5286 € - 0,999 €

Livelli di giacenza
6125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Fascia di prezzo
0,4252 € - 0,2334 €

Livelli di giacenza
146817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro
    5.8 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10198315

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,5582 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Fascia di prezzo
1,9994 € - 1,811 €

Livelli di giacenza
494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico