Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,5626 € - 0,7053 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
0,4781 € - 0,5986 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
5.0 mm
0,5129 € - 0,6404 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
0,4592 € - 0,5737 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
0,6432 € - 0,8041 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
0,409 € - 0,409 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
17.0 mm
0,3854 € - 0,4839 € 4209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
0,4684 € - 0,5861 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
5.0 mm
0,4361 € - 0,5447 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
0,5067 € - 0,6337 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
6.0 mm
0,8519 € - 1,0663 € Richiedi il lead time qui
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
0,8026 € - 1,0026 € 10201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,7012 € - 0,878 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,3433 € - 0,4288 € Richiedi il lead time qui
M2
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
0,3535 € - 0,4404 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
4,4914 € - 4,9405 € Richiedi il lead time qui
M8
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,3508 € - 0,4378 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
11.0 mm
0,3141 € - 0,393 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
4,7394 € - 5,2937 € Richiedi il lead time qui
M8
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
3,9233 € - 4,3401 € Richiedi il lead time qui
M8
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10445846

Fascia di prezzo
0,7053 € - 0,5626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 5.0 mm

10445532

Fascia di prezzo
0,5986 € - 0,4781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Fascia di prezzo
0,6404 € - 0,5129 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

10199404

Fascia di prezzo
0,5737 € - 0,4592 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10199435

Fascia di prezzo
0,8041 € - 0,6432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 17.0 mm

10199213

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Fascia di prezzo
0,4839 € - 0,3854 €

Livelli di giacenza
4209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10634295

Fascia di prezzo
0,5861 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Fascia di prezzo
0,5447 € - 0,4361 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10638354

Fascia di prezzo
0,6337 € - 0,5067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Fascia di prezzo
1,0663 € - 0,8519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10200865

Fascia di prezzo
1,0026 € - 0,8026 €

Livelli di giacenza
10201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Fascia di prezzo
0,878 € - 0,7012 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Fascia di prezzo
0,4288 € - 0,3433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Fascia di prezzo
0,4404 € - 0,3535 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Fascia di prezzo
4,9405 € - 4,4914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10634189

Fascia di prezzo
0,4378 € - 0,3508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Fascia di prezzo
0,393 € - 0,3141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Fascia di prezzo
5,2937 € - 4,7394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570

Fascia di prezzo
4,3401 € - 3,9233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico