Menu Ricerca

Componenti di accoppiamento per giunti a forcella

Disponibile

Questi pezzi di accoppiamento per giunti a forcella sono destinati a lavorare con il giunto a forcella, per produrre un movimento fluido e controllato. Sono destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.

L'eccellente inserimento dell'elemento di accoppiamento garantisce un collegamento serrato e solido con il giunto a forcella, assicurando stabilità, affidabilità e una trasmissione ottimale del carico. La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura tra i componenti, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.

Assicura che rimangano allineati e agganciati in presenza di carichi e condizioni variabili, fornendo un collegamento affidabile e sicuro. La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.

  • Destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.
  • La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione.
  • La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Verso del filetto Tipo filetto d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
7,22 € - 12,03 € Richiedi il lead time qui
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
4,33 € - 7,21 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
11,82 € - 16,88 € Richiedi il lead time qui
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
2,59 € - 4,32 € Richiedi il lead time qui
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
2,74 € - 4,57 € Richiedi il lead time qui
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
4,42 € - 7,37 € Richiedi il lead time qui
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
2,88 € - 4,80 € Richiedi il lead time qui
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
21,90 € - 36,50 € Richiedi il lead time qui
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
2,75 € - 4,59 € Richiedi il lead time qui
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
  • di 2
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 12.0 M12 18.0 Acciaio

20211646

Fascia di prezzo
12,03 € - 7,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 10.0 M10 15.0 Acciaio

20211622

Fascia di prezzo
7,21 € - 4,33 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 20.0 M20 30.0 Acciaio

20211714

Fascia di prezzo
16,88 € - 11,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 4.0 M4 6.0 Acciaio

20211578

Fascia di prezzo
4,32 € - 2,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 5.0 M5 7.5 Acciaio

20211585

Fascia di prezzo
4,57 € - 2,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 10.0 M10 15.0 Acciaio

20211639

Fascia di prezzo
7,37 € - 4,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 5.0 M5 7.5 Acciaio

20211738

Fascia di prezzo
4,80 € - 2,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 8.0 M8 12.0 Acciaio

20211615

Fascia di prezzo
36,50 € - 21,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 6.0 M6 9.0 Acciaio

20211592

Fascia di prezzo
4,59 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6