10234341
1217240
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,7272 € |
150 - 299 | 1,6443 € |
300 + | 1,5752 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.441 in |
---|---|
Altezza approssimativa a compressione massima | 11.2 mm |
Carico a molla a carico massimo | 53.32 N |
Carico a molla a carico massimo | 53.32 N |
Lunghezza sotto carico | 12.7 mm |
Lunghezza sotto carico | 0.5 in |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Diametro esterno | 6.1 mm |
Diametro esterno | 0.24 in |
Lunghezza totale | 0.69 in |
Lunghezza totale | 17.53 mm |
Rigidità | 10.94 Nmm |
Rigidità | 10.94 Nmm |
Diametro filo | 1.1 mm |
Diametro filo | 0.043 in |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare