10438848
1217281
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,8515 € |
150 - 299 | 1,741 € |
300 + | 1,6995 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza approssimativa a compressione massima | 8.2 mm |
---|---|
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.323 in |
Carico a molla a carico massimo | 52.50 N |
Carico a molla a carico massimo | 52.50 N |
Lunghezza sotto carico | 9.6 mm |
Lunghezza sotto carico | 0.378 in |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Diametro esterno | 0.421 in |
Diametro esterno | 10.7 mm |
Lunghezza totale | 0.62 in |
Lunghezza totale | 15.75 mm |
Rigidità | 8.56 Nmm |
Rigidità | 8.56 Nmm |
Diametro filo | 1.3 mm |
Diametro filo | 0.051 in |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare