Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,2236 € - 2,4219 € Richiedi il lead time qui
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,5918 € - 2,8263 € Richiedi il lead time qui
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Acciaio inossidabile 302
2,2236 € - 2,4219 € Richiedi il lead time qui
7.30 Nmm
63.5 mm
145.41 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,1386 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,1386 € - 2,3303 € Richiedi il lead time qui
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,5918 € - 2,8184 € Richiedi il lead time qui
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,1386 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,5918 € - 2,8184 € Richiedi il lead time qui
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,5918 € - 2,8263 € Richiedi il lead time qui
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,2236 € - 2,4219 € Richiedi il lead time qui
6.01 Nmm
76.2 mm
145.41 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,1386 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,2236 € - 2,4219 € Richiedi il lead time qui
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,2236 € - 2,4219 € Richiedi il lead time qui
4.45 Nmm
101.6 mm
145.41 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
2,1386 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,1386 € - 2,3303 € Richiedi il lead time qui
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
2,5918 € - 2,8184 € Richiedi il lead time qui
6.13 Nmm
101.6 mm
201.63 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

10438053

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    26.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Fascia di prezzo
2,4219 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    145.41 N
  • Lunghezza sotto carico
    22.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Fascia di prezzo
2,8263 € - 2,5918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    30.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    201.63 N
  • Lunghezza sotto carico
    47.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    6.52 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 15.2 mm 63.5 mm 7.30 Nmm

10438169

Fascia di prezzo
2,4219 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    28.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    145.41 N
  • Lunghezza sotto carico
    43.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    11.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    13.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Fascia di prezzo
2,3303 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    26.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    38.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Fascia di prezzo
2,8184 € - 2,5918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    19.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    201.63 N
  • Lunghezza sotto carico
    26.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    18.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    25.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Fascia di prezzo
2,8184 € - 2,5918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    201.63 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    26.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    38.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Fascia di prezzo
2,8263 € - 2,5918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    21.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    201.63 N
  • Lunghezza sotto carico
    31.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 76.2 mm 6.01 Nmm

10438183

Fascia di prezzo
2,4219 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    32.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    145.41 N
  • Lunghezza sotto carico
    52.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Fascia di prezzo
2,4219 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    35.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    145.41 N
  • Lunghezza sotto carico
    56.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 101.6 mm 4.45 Nmm

10438220

Fascia di prezzo
2,4219 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    42.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    145.41 N
  • Lunghezza sotto carico
    68.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    15.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Fascia di prezzo
2,3303 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    28.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    42.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 101.6 mm 6.13 Nmm

10419311

Fascia di prezzo
2,8184 € - 2,5918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    42.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    201.63 N
  • Lunghezza sotto carico
    68.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm