Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,742 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Acciaio inossidabile 302
1,827 € - 1,997 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6004 € - 1,742 € Richiedi il lead time qui
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6004 € - 1,742 € Richiedi il lead time qui
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6004 € - 1,742 € Richiedi il lead time qui
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6146 € - 1,7704 € Richiedi il lead time qui
9.34 Nmm
19.1 mm
53.32 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6146 € - 1,7704 € Richiedi il lead time qui
4.45 Nmm
38.1 mm
53.32 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,5296 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
1,827 € - 2,0018 € Richiedi il lead time qui
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6995 € - 1,8412 € 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acciaio inossidabile 302
2,1386 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acciaio al carbonio
1,8128 € - 1,9828 € Richiedi il lead time qui
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,1103 € - 2,1103 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
10413975 1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2292 € Richiedi il lead time qui
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8128 € - 1,9828 € Richiedi il lead time qui
4.07 Nmm
50.8 mm
85.22 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8412 € - 2,0057 € Richiedi il lead time qui
1.75 Nmm
22.35 mm
22.23 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,742 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Acciaio inossidabile 302
1,742 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Acciaio inossidabile 302
1,7704 € - 1,9262 € Richiedi il lead time qui
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
  • di 18
Molla a compressione 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    32.98 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    6.52 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Fascia di prezzo
1,742 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    4.74 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Fascia di prezzo
1,742 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    4.74 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Fascia di prezzo
1,742 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    4.74 N
  • Lunghezza sotto carico
    17.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 19.1 mm 9.34 Nmm

10234358

Fascia di prezzo
1,7704 € - 1,6146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    53.32 N
  • Lunghezza sotto carico
    13.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 38.1 mm 4.45 Nmm

10438701

Fascia di prezzo
1,7704 € - 1,6146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    23.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    53.32 N
  • Lunghezza sotto carico
    26.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    11.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    26.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    27.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Fascia di prezzo
2,0018 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    6.52 N
  • Lunghezza sotto carico
    15.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    4.74 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    127.75 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

10439029

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    25.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    33.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Fascia di prezzo
2,1103 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    6.52 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Fascia di prezzo
3,2292 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

10437254

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    22.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    29.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

10437261

Fascia di prezzo
2,0057 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    32.98 N
  • Lunghezza sotto carico
    27.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    52.50 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Fascia di prezzo
1,9262 € - 1,7704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    28.91 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm