I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | L | d1 | d2 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6107 € - 0,9921 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,2049 € - 1,9621 € | 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
2,0035 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
4,2006 € - 6,5081 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,0704 € - 0,0975 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
1,3389 € - 2,1693 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
1,6995 € - 3,7031 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,1007 € - 0,2521 € | 17300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare