Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma testa Colore Materiale Finitura Tipo Acquista
0,9871 € - 2,7958 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
PE
Senza finitura
1
3,0734 € - 6,3352 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
0,9843 € - 1,9511 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,742 € - 3,807 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
2,7193 € - 5,9782 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,2166 € - 2,5162 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Opaco
1
4,3056 € - 8,5361 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio
PA
Senza finitura
2
0,6727 € - 1,7756 € 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
1,657 € - 3,6583 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
0,9248 € - 0,9904 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
HDPE
Senza finitura
1
2,1386 € - 4,4019 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
0,8092 € - 4,1342 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Senza finitura
1
1,2718 € - 2,9653 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
1,0688 € - 1,1866 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
0,6727 € - 1,7756 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
4,8438 € - 11,5699 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio
PA
Senza finitura
3
2,1674 € - 2,3977 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,7987 € - 3,9557 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
Female (with nut)
0,5166 € - 0,5166 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,5154 € - 3,1527 € 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Senza finitura
1
  • di 9
Connettori per tubi 22.2 mm 20 Nero PE

10093351

Fascia di prezzo
2,7958 € - 0,9871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettore per tubo diritto Nylon Nero

10255100

Fascia di prezzo
6,3352 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Anima in metallo
    S
  • D
    30.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rotondo M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304143

Fascia di prezzo
1,9511 € - 0,9843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M6
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300930

Fascia di prezzo
3,807 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettori per tubi M10 38.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300985

Fascia di prezzo
5,9782 € - 2,7193 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • D
    38.0 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Fascia di prezzo
2,5162 € - 1,2166 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Opaco
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm PA

10300787

Fascia di prezzo
8,5361 € - 4,3056 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Grigio
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    2
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10300848

Fascia di prezzo
1,7756 € - 0,6727 €

Livelli di giacenza
401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300893

Fascia di prezzo
3,6583 € - 1,657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettore per tubo diritto Rotondo 19.1 mm HDPE Nero

10071861

Fascia di prezzo
0,9904 € - 0,9248 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettore per tubo diritto Nylon Nero

10255063

Fascia di prezzo
4,4019 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Anima in metallo
    S
  • D
    20.0 mm
Connettore per tubo diritto Rotondo 30.0 mm Nylon Nero

10255117

Fascia di prezzo
4,1342 € - 0,8092 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300909

Fascia di prezzo
2,9653 € - 1,2718 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10435816

Fascia di prezzo
1,1866 € - 1,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 20.0 mm 2.0 mm Nylon

10304204

Fascia di prezzo
1,7756 € - 0,6727 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm PA

10300763

Fascia di prezzo
11,5699 € - 4,8438 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Grigio
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    3
Connettori per tubi M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435700

Fascia di prezzo
2,3977 € - 2,1674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • D
    35.0 mm
Connettori per tubi M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300978

Fascia di prezzo
3,9557 € - 1,7987 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • D
    35.0 mm
Connettori per tubi M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435670

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • D
    25.0 mm
Connettore per tubo diritto Rotondo 25.0 mm Nylon Nero

10255094

Fascia di prezzo
3,1527 € - 1,5154 €

Livelli di giacenza
1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1