Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
167 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma testa Colore Materiale Finitura Tipo Acquista
2,0174 € - 4,4686 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male Part (with Bolt)
0,9573 € - 4,9039 € 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PE
Senza finitura
1
1,1908 € - 1,1908 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male Part (with Bolt)
0,9603 € - 1,9035 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
4,7256 € - 11,2877 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio
PA
Senza finitura
3
2,9984 € - 6,1806 € 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PE
Senza finitura
1
2,1146 € - 2,3393 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
1,2159 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
8,4794 € - 9,2073 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
PA
Senza finitura
A spingere
0,9787 € - 3,5111 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Female (with Nut)
1,893 € - 3,7432 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
1,2712 € - 2,803 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
1,3955 € - 3,0468 € 268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Female (with Nut)
12,0905 € - 25,0129 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PE
Senza finitura
2
2,0864 € - 4,2945 € 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PE
Senza finitura
1
1,3099 € - 3,453 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Female Part (with Nut)
21,7491 € - 28,553 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
Nero
4
1,2562 € - 6,4418 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Senza finitura
2
0,7894 € - 4,0334 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Senza finitura
1
1,3693 € - 3,482 € 4618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PE
Senza finitura
1
  • di 9
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10304211

Fascia di prezzo
4,4686 € - 2,0174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
Connettore per tubo diritto Rotondo 25.0 mm PE Nero

10255087

Fascia di prezzo
4,9039 € - 0,9573 €

Livelli di giacenza
897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettore per tubo a espansione Rotondo 22.0 mm 22.0 mm 1.5 PA Naturale

10435809

Fascia di prezzo
1,1908 € - 1,1908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
Connettori per tubi Rotondo 1.5 19.0 mm PA Naturale

10300794

Fascia di prezzo
1,9035 € - 0,9603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm PA

10300763

Fascia di prezzo
11,2877 € - 4,7256 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Grigio
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    3
Connettore per tubo diritto Rotondo 30.0 mm PE Nero

10255100

Fascia di prezzo
6,1806 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10435700

Fascia di prezzo
2,3393 € - 2,1146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettore per tubo a espansione Rotondo 1 PA Naturale

10435687

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,2159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm PA

10642443

Fascia di prezzo
9,2073 € - 8,4794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Grigio
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    A spingere
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10300824

Fascia di prezzo
3,5111 € - 0,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with Nut)
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10300800

Fascia di prezzo
3,7432 € - 1,893 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettori per tubi Rotondo 1.2 PA Naturale

10300862

Fascia di prezzo
2,803 € - 1,2712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10300923

Fascia di prezzo
3,0468 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with Nut)
Connettori per tubi 32.0 mm Nero PE

10255056

Fascia di prezzo
25,0129 € - 12,0905 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    2
Connettore per tubo diritto Rotondo 20.0 mm PE Nero

10255063

Fascia di prezzo
4,2945 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10304228

Fascia di prezzo
3,453 € - 1,3099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152812

Fascia di prezzo
28,553 € - 21,7491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Nero
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    4
Connettori per tubi 25.0 mm Nero Nylon

10255049

Fascia di prezzo
6,4418 € - 1,2562 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    2
Connettore per tubo diritto Rotondo 30.0 mm Nylon Nero

10255117

Fascia di prezzo
4,0334 € - 0,7894 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi 20 31.8 mm PE

10093344

Fascia di prezzo
3,482 € - 1,3693 €

Livelli di giacenza
4618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1