La nostra gamma di contropiastre è ideale per quelle chiusure senza contropiastre in dotazione o che necessitano di ulteriori contropiastre.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6429 € - 3,2419 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,502 € - 5,2542 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,0137 € - 9,934 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare