Progettato per proteggere la faccia rialzata di una flangia da polvere, umidità, vernice e sabbiatura durante la produzione, la movimentazione e il trasporto. Garantisce una vestibilità perfetta per una protezione comoda dei componenti ed è facile da installare e rimuovere. La gamma comprende diverse misure nominali.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Specifiche | d | Diametro Nominale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3006 € - 0,4676 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,1438 € - 3,3349 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 5,2747 € - 8,2052 € | Richiedi il lead time qui |
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,5867 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,8942 € - 4,5021 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,7475 € - 1,1627 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4685 € - 0,7288 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 1,0679 € - 1,6613 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,5885 € - 0,9155 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,3464 € - 0,5389 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 3,9072 € - 6,0779 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2241 € - 0,3487 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,3145 € | Richiedi il lead time qui |
DN 15
|
|
1/2"
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,336 € - 2,0783 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare