Menu Ricerca

Coperchi per flange - Con cavità

Disponibile

Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1354

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Fitting Shape d1 D H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Tipo Acquista
10,133 € - 16,0123 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
4,8091 € - 28,8276 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
4,484 € - 26,8091 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
2,2487 € - 3,766 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
5,7303 € - 34,3547 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
0,904 € - 1,4062 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
5,2072 € - 8,1002 € 362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
3
1,5961 € - 1,7735 € Richiedi il lead time qui
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
0,2844 € - 0,4424 € Richiedi il lead time qui
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
3
1,0332 € - 1,6072 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
3
0,4918 € - 0,7651 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
3,2505 € - 5,0563 € 513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
  • di 2
Protezione superficie Profilo a barile 345.0 mm LDPE Giallo

10233597

Fascia di prezzo
16,0123 € - 10,133 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 188.0 mm LDPE Giallo

10233566

Fascia di prezzo
28,8276 € - 4,8091 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 162.0 mm LDPE Giallo

10233559

Fascia di prezzo
26,8091 € - 4,484 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 102.0 mm LDPE Giallo

10233528

Fascia di prezzo
3,766 € - 2,2487 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 165.0 mm LDPE Giallo

10239544

Fascia di prezzo
34,3547 € - 5,7303 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 122.0 mm LDPE Giallo

10275825

Fascia di prezzo
1,4062 € - 0,904 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 408.0 mm LDPE Giallo

10275894

Fascia di prezzo
8,1002 € - 5,2072 €

Livelli di giacenza
362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 189.5 mm LDPE Giallo

10275856

Fascia di prezzo
1,7735 € - 1,5961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 58.3 mm LDPE Giallo

10275771

Fascia di prezzo
0,4424 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 137.0 mm LDPE Giallo

10275832

Fascia di prezzo
1,6072 € - 1,0332 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 70.0 mm LDPE Giallo

10275788

Fascia di prezzo
0,7651 € - 0,4918 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 345.0 mm LDPE Giallo

10275887

Fascia di prezzo
5,0563 € - 3,2505 €

Livelli di giacenza
513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile