Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Materiale | Classe pressione nominale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1261 € - 2,2778 € | 1437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,6995 € - 4,4396 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,7548 € - 4,5847 € | 10095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,2353 € - 2,8291 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,6995 € - 4,4396 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,6028 € - 3,1338 € | 5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,4508 € - 3,8012 € | 4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,9068 € - 4,9619 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
0,9437 € - 2,3155 € | 1323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
2,2522 € - 4,4686 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
0,8152 € - 1,6162 € | 7579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,8101 € - 3,5981 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,8377 € - 4,7588 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,0929 € - 2,9597 € | 844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
2,3075 € - 5,4262 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
0,2478 € - 0,3172 € | 3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2685 € - 0,3146 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,3798 € - 0,3943 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,2575 € - 0,3316 € | 1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
0,3017 € - 0,35 € | 3288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare