Menu Ricerca

Copribordi in PVC

Disponibile

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Fornita in rotoli da 20 metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiale: PVC Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Colore Larghezza minima morsetto Larghezza totale Altezza totale Acquista
34,9017 € - 38,7796 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Grigio
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
165,2036 € - 173,9278 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
119,3205 € - 149,1371 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
175,0928 € - 205,9931 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Grigio
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
239,9415 € - 252,5671 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
112,0865 € - 140,1013 € 1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
120,7158 € - 150,8846 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Bianco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
149,4215 € - 175,7972 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Grigio
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
291,9478 € - 307,2964 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Grigio
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
64,8487 € - 81,0642 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Bianco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
110,3118 € - 122,5717 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237519 59,6196 € - 66,2304 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
112,0865 € - 140,1013 € 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237403 59,9582 € - 66,6233 € 716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
62,7489 € - 78,4497 € 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Grigio
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
119,3205 € - 149,1371 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
75,5356 € - 83,9285 € 318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
64,4693 € - 80,6036 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
190,4549 € - 211,6015 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Bianco
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
149,4215 € - 175,7972 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
  • di 2
Protezione per bordi 6.5 mm 6.9 mm PVC Grigio

10237410

Fascia di prezzo
38,7796 € - 34,9017 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 3.5 mm 10.0 mm PVC Nero

10237571

Fascia di prezzo
173,9278 € - 165,2036 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 3.4 mm 12.5 mm PVC Bianco

10237441

Fascia di prezzo
149,1371 € - 119,3205 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 3.5 mm 10.0 mm PVC Grigio

10237588

Fascia di prezzo
205,9931 € - 175,0928 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 3.8 mm 11.7 mm PVC Nero

10237601

Fascia di prezzo
252,5671 € - 239,9415 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 5.5 mm 14.0 mm PVC Grigio

10237465

Fascia di prezzo
140,1013 € - 112,0865 €

Livelli di giacenza
1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 4.0 mm 16.5 mm PVC Bianco

10237502

Fascia di prezzo
150,8846 € - 120,7158 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.5 mm 16.3 mm PVC Grigio

10237557

Fascia di prezzo
175,7972 € - 149,4215 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 3.8 mm 11.7 mm PVC Grigio

10237618

Fascia di prezzo
307,2964 € - 291,9478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.5 mm 6.9 mm PVC Bianco

10237427

Fascia di prezzo
81,0642 € - 64,8487 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 5.5 mm 14.0 mm PVC Nero

10237458

Fascia di prezzo
122,5717 € - 110,3118 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 2.0 mm 8.0 mm PVC Nero

10237519

Fascia di prezzo
66,2304 € - 59,6196 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 5.5 mm 14.0 mm PVC Bianco

10237472

Fascia di prezzo
140,1013 € - 112,0865 €

Livelli di giacenza
1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.5 mm 6.9 mm PVC Nero

10237403

Fascia di prezzo
66,6233 € - 59,9582 €

Livelli di giacenza
716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 5.6 mm 6.0 mm PVC Grigio

10237526

Fascia di prezzo
78,4497 € - 62,7489 €

Livelli di giacenza
183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 9.0 mm 9.0 mm PVC Grigio

10237434

Fascia di prezzo
149,1371 € - 119,3205 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Fascia di prezzo
83,9285 € - 75,5356 €

Livelli di giacenza
318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 2.0 mm 8.0 mm PVC Bianco

10237533

Fascia di prezzo
80,6036 € - 64,4693 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 3.5 mm 10.0 mm PVC Bianco

10237595

Fascia di prezzo
211,6015 € - 190,4549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.5 mm 16.3 mm PVC Bianco

10237564

Fascia di prezzo
175,7972 € - 149,4215 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m