Menu Ricerca

Copribordi in PVC

Disponibile

Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. ‌Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. ‌Adatti a temperature da -25C a 90C.

Codice Serie: SR5400

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Colore Larghezza minima morsetto Larghezza totale Altezza totale Acquista
169,3337 € - 178,276 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
114,4027 € - 127,1079 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
245,9401 € - 258,8814 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
133,287 € - 148,1028 € 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
  • di 2
Protezione per bordi 10.0 mm 3.5 mm PVC Nero

10237571

Fascia di prezzo
178,276 € - 169,3337 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.5 mm 4.0 mm PVC Nero

10237489

Fascia di prezzo
127,1079 € - 114,4027 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 21.5 mm 3.8 mm PVC Nero

10237601

Fascia di prezzo
258,8814 € - 245,9401 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.3 mm 6.5 mm PVC Nero

10237540

Fascia di prezzo
148,1028 € - 133,287 €

Livelli di giacenza
256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m