Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6189 € - 1,2152 € | 2365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7152 € - 1,4035 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,143 € - 0,1855 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,3739 € - 0,609 € | 7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,7152 € - 1,4035 € | 7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,2166 € - 0,3937 € | 37796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,5325 € - 1,1741 € | 4381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,2166 € - 0,3951 € | 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1283 € - 0,1657 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,5197 € - 0,8441 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,143 € - 0,2606 € | 63713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,143 € - 0,2606 € | 7673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1812 € - 0,2535 € | 24198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 10254707 | Richiedi il lead time qui |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 0,2542 € - 5,4131 € | 2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,5566 € - 4,0152 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 3014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare