Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,248 € - 5,2811 € | 2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,1294 € - 0,1796 € | 8282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
0,2901 € - 0,2901 € | Richiedi il lead time qui |
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,239 € - 1,712 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
0,4891 € - 0,4891 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
10254707 | Richiedi il lead time qui |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
0,1294 € - 0,1796 € | 8733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,1195 € - 0,1658 € | 9978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
3014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
10254585 | 0,4117 € - 2,9597 € | 3225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
|
|
1
|
|
0,2901 € - 2,0863 € | 11398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,4228 € - 0,4228 € | 2178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
0,3012 € - 2,1676 € | 5881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
0,543 € - 3,9173 € | 1571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
0,1768 € - 0,2473 € | 32240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare