Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,5906 € - 3,7142 € 3397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.6 mm
1
1,7686 € - 4,0334 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
47.0 mm
4.0 mm
2
10,0869 € - 22,8366 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
46.5 mm
4.0 mm
4
1,0349 € - 1,0349 € 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.7 mm
31.4 mm
3.0 mm
2
9,4237 € - 19,7898 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
3
0,1497 € - 0,1497 € 260051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
17.5 mm
1.7 mm
2
10254882 4,7118 € - 10,7073 € 1732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
3
0,6411 € - 1,4537 € 762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
24.5 mm
2.5 mm
2
7,9866 € - 18,0777 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3
1,5614 € - 3,5691 € Richiedi il lead time qui
39.2 mm
41.1 mm
3.0 mm
2
1,122 € - 2,5419 € 3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.7 mm
1
1,0363 € - 2,3445 € 4082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
1
1,2062 € - 2,7305 € 4171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.7 mm
39.2 mm
3.0 mm
2
8,3459 € - 18,9192 € 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
39.2 mm
3.0 mm
4
0,239 € - 1,712 € 3090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
1
0,2501 € - 1,7961 € 37121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
2
2,2384 € - 2,2384 € 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
3
1,6627 € - 10,3591 € 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
24.5 mm
2.5 mm
4
0,543 € - 3,9173 € 4347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
1
0,4919 € - 0,4919 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2
  • di 6
Copridadi a pressione M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Nero

10254783

Fascia di prezzo
3,7142 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
3397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    37.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Nero

10254868

Fascia di prezzo
4,0334 € - 1,7686 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Nero

10254943

Fascia di prezzo
22,8366 € - 10,0869 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Nero

10254837

Fascia di prezzo
1,0349 € - 1,0349 €

Livelli di giacenza
3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Nero

10254912

Fascia di prezzo
19,7898 € - 9,4237 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    69.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Nero

10254806

Fascia di prezzo
0,1497 € - 0,1497 €

Livelli di giacenza
260051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Nero

10254882

Fascia di prezzo
10,7073 € - 4,7118 €

Livelli di giacenza
1732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Nero

10254820

Fascia di prezzo
1,4537 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Nero

10254905

Fascia di prezzo
18,0777 € - 7,9866 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Nero

10254851

Fascia di prezzo
3,5691 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Nero

10254776

Fascia di prezzo
2,5419 € - 1,122 €

Livelli di giacenza
3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    33.7 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Nero

10254769

Fascia di prezzo
2,3445 € - 1,0363 €

Livelli di giacenza
4082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    31.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Nero

10254844

Fascia di prezzo
2,7305 € - 1,2062 €

Livelli di giacenza
4171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Nero

10254936

Fascia di prezzo
18,9192 € - 8,3459 €

Livelli di giacenza
1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
M6 Copridadi a pressione 14.5 mm (DIA) Nero LDPE

10254721

Fascia di prezzo
1,712 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
3090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    10.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
M6 Copridadi a pressione 14.6 mm (DIA) Nero LDPE

10254790

Fascia di prezzo
1,7961 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
37121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
M10 Copridadi a pressione 23.8 mm (DIA) Nero LDPE

10254875

Fascia di prezzo
2,2384 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Nero LDPE

10254929

Fascia di prezzo
10,3591 € - 1,6627 €

Livelli di giacenza
1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Nero

10254752

Fascia di prezzo
3,9173 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
4347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Nero

10254813

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi