Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
1,5614 € - 3,5691 € Richiedi il lead time qui
39.2 mm
41.1 mm
3.0 mm
2
0,6411 € - 1,4537 € 762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
24.5 mm
2.5 mm
2
7,9866 € - 18,0777 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3
6,3838 € - 14,4796 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
3
0,4919 € - 0,4919 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2
0,4642 € - 3,3079 € Richiedi il lead time qui
15.3 mm
1
0,6577 € - 1,2905 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
2
0,2362 € - 0,4297 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
2
0,6577 € - 1,2905 € 4298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
2
0,1251 € - 0,1616 € 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
2
0,1251 € - 0,1616 € 5201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
2
0,5071 € - 0,8235 € 20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
2
0,1893 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
1
0,1768 € - 0,2473 € 24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1
0,3509 € - 0,5679 € 3599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1
0,1318 € - 0,1713 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
2
0,1395 € - 0,181 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
2
0,1294 € - 0,1796 € 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
1
0,2031 € - 0,373 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1
0,1893 € - 0,344 € 1843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
2
  • di 6
Copridadi a pressione M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Nero

10254851

Fascia di prezzo
3,5691 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Nero

10254820

Fascia di prezzo
1,4537 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Nero

10254905

Fascia di prezzo
18,0777 € - 7,9866 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Nero

10254899

Fascia di prezzo
14,4796 € - 6,3838 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Nero

10254813

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Nero

10254745

Fascia di prezzo
3,3079 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    15.3 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE Bianco

10057001

Fascia di prezzo
1,2905 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grigio

10056875

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE Nero

10057018

Fascia di prezzo
1,2905 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
4298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

10056745

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Bianco

10056738

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
5201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Grigio

10056936

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grigio

10056431

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE Grigio

10056400

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE Grigio

10056493

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
3599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Grigio

10056752

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

10056776

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE Grigio

10056370

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grigio

10056462

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Nero

10056837

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
1843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità