I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2114 € - 0,3841 € | 16156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,7489 € - 1,4646 € | 2460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,2362 € - 0,4297 € | 5151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,666 € - 1,3099 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,2362 € - 0,4297 € | 1469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1893 € - 0,344 € | 4485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,6314 € - 1,2394 € | 1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1893 € - 0,2625 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,5527 € - 0,8995 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,2031 € - 0,373 € | 2315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,5029 € - 0,8194 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,5527 € - 0,8995 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,6978 € - 1,3693 € | 7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,478 € - 0,7779 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
0,6978 € - 1,3693 € | 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,5195 € - 1,1455 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,4629 € - 0,7516 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,6577 € - 1,2919 € | 1259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,6038 € - 1,3347 € | 9249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
0,6577 € - 1,2905 € | 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare