Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
75,1963 € - 83,556 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,3867 € - 4,1046 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
148,3337 € - 148,3337 € Richiedi il lead time qui
10026533 1,6798 € - 3,4409 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
539,4734 € - 539,4734 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7337 € - 0,7337 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
251,5387 € - 251,5387 € Richiedi il lead time qui
110,3644 € - 110,3644 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53,5162 € - 59,4716 € Richiedi il lead time qui
1,8559 € - 3,7931 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,0936 € - 5,0936 € Richiedi il lead time qui
83,8684 € - 95,9116 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10172087 122,0385 € - 122,0385 € Richiedi il lead time qui
10172025 296,9249 € - 296,9249 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
121,2509 € - 121,2509 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160,9905 € - 174,3748 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,5443 € - 3,1564 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,9507 € - 3,9963 € Richiedi il lead time qui
917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
5.8 mm
3,6461 € - 5,8116 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Copriprofilo 5.8 mm PE Naturale

10268308

Fascia di prezzo
83,556 € - 75,1963 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Copriprofilo 4.4 mm PA Naturale

10026540

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Copriprofilo adesivo 4.8 mm PE

10172131

Fascia di prezzo
148,3337 € - 148,3337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 3.2 mm PA Naturale

10026533

Fascia di prezzo
3,4409 € - 1,6798 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Copriprofilo adesivo 4.8 mm PE

10172162

Fascia di prezzo
539,4734 € - 539,4734 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 3.9 mm PA66 Naturale

10160688

Fascia di prezzo
0,7337 € - 0,7337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    5.6 mm
Copriprofilo adesivo 4.8 mm PE

10172155

Fascia di prezzo
251,5387 € - 251,5387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 4.1 mm PE

10163337

Fascia di prezzo
110,3644 € - 110,3644 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268292

Fascia di prezzo
59,4716 € - 53,5162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026649

Fascia di prezzo
3,7931 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026656

Fascia di prezzo
5,0936 € - 5,0936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 14.3 mm PS Bianco

10152751

Fascia di prezzo
95,9116 € - 83,8684 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
  • Larghezza interna
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo adesivo 4.4 mm PE

10172087

Fascia di prezzo
122,0385 € - 122,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 4.4 mm PA

10172025

Fascia di prezzo
296,9249 € - 296,9249 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo adesivo 4.4 mm PE

10172100

Fascia di prezzo
121,2509 € - 121,2509 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 9.5 mm PS Bianco

10152768

Fascia di prezzo
174,3748 € - 160,9905 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021712

Fascia di prezzo
3,1564 € - 1,5443 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021729

Fascia di prezzo
3,9963 € - 1,9507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile 304 Nero

10160572

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 4.8 mm PA Naturale

10026564

Fascia di prezzo
5,8116 € - 3,6461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6