I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 116,0412 € - 116,0412 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 82,23 € - 94,0326 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,4718 € - 1,4718 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 314,9233 € - 314,9233 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,6317 € - 0,6317 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 355,5384 € - 355,5384 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 10026588 | 3,5032 € - 6,2548 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 940,4517 € - 940,4517 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 897,1354 € - 897,1354 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2,18 € - 4,4711 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 922,0115 € - 922,0115 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 48,6223 € - 54,0468 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10160558 | 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 917,5139 € - 917,5139 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,6567 € - 0,6567 € | 5421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare