Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
97,2541 € - 97,2541 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
314,9233 € - 314,9233 € Richiedi il lead time qui
0,6567 € - 0,6567 € 5421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
1,9995 € - 4,0962 € Richiedi il lead time qui
7.2 mm
116,0412 € - 116,0412 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
138,3485 € - 138,3485 € Richiedi il lead time qui
285,1572 € - 285,1572 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10172025 304,3481 € - 304,3481 € Richiedi il lead time qui
291,1674 € - 291,1674 € Richiedi il lead time qui
10165973 400,5552 € - 400,5552 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.74 mm
2,18 € - 2,9992 € 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
10026533 1,7218 € - 3,5269 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
1,5829 € - 3,2353 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
3,638 € - 6,5123 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
3,4713 € - 4,2073 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
107,1406 € - 107,1406 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,7372 € - 5,9568 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
1,3441 € - 2,7493 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
115,4459 € - 115,4459 € Richiedi il lead time qui
113,2774 € - 113,2774 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Fascia di prezzo
97,2541 € - 97,2541 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Fascia di prezzo
314,9233 € - 314,9233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160671

Fascia di prezzo
0,6567 € - 0,6567 €

Livelli di giacenza
5421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021729

Fascia di prezzo
4,0962 € - 1,9995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Fascia di prezzo
116,0412 € - 116,0412 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Fascia di prezzo
138,3485 € - 138,3485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Fascia di prezzo
285,1572 € - 285,1572 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Fascia di prezzo
304,3481 € - 304,3481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 11.1 mm PS Bianco

10152744

Fascia di prezzo
291,1674 € - 291,1674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
  • Larghezza interna
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10165973

Fascia di prezzo
400,5552 € - 400,5552 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Larghezza totale
    6.74 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026625

Fascia di prezzo
2,9992 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10026533

Fascia di prezzo
3,5269 € - 1,7218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.4 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021712

Fascia di prezzo
3,2353 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026571

Fascia di prezzo
6,5123 € - 3,638 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.1 mm
  • Larghezza totale
    6.1 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026618

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Fascia di prezzo
107,1406 € - 107,1406 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026564

Fascia di prezzo
5,9568 € - 3,7372 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021705

Fascia di prezzo
2,7493 € - 1,3441 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Fascia di prezzo
115,4459 € - 115,4459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Fascia di prezzo
113,2774 € - 113,2774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m