Menu Ricerca

Cuscinetti antiscivolo adesivi

Disponibile

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Quantità per cartone Formato Forma Materiale Dimensioni complessive Acquista
590,1812 € - 590,1812 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18 rolls of 1000 pieces
Dischi in rotolo
Disco
Gommapiuma
12.7 mm
163,59 € - 163,59 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1250 pads of 4 pieces
Dischi su un tappetino
Disco
Gommapiuma
12.7 mm
107,6265 € - 107,6265 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18 Rolls of 1000
Dischi in rotolo
Disco
Gommapiuma
12.7 mm
0,0232 € - 0,0247 € 27887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4 Packs of 10000
Dischi su un tappetino
Disco
Gommapiuma
12.7 mm
0,0757 € - 0,1036 € Richiedi il lead time qui
1000 per Pack
Schiuma di PE
12.7 mm
0,0757 € - 0,1036 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000 per Pack
Schiuma di PE
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
40 per Pad
Schiuma di PE
12.7 mm
0,1642 € - 0,1883 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000 per Pack
Schiuma di PE
19.1 mm
40960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20 per Pad
Schiuma di PE
19.1 mm
69780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20 per Pad
Schiuma di PE
19.1 mm
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40 per Pad
Schiuma di PE
12.7 mm
0,1262 € - 0,1527 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8 per Pad
Schiuma di PE
25.4 mm
Richiedi il lead time qui
8 per Pad
Schiuma di PE
25.4 mm
0,1812 € - 0,2067 € 26955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000 per Pack
Schiuma di PE
25.4 mm
0,1642 € - 0,1883 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000 per Pack
Schiuma di PE
19.1 mm
0,1812 € - 0,2067 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000 per Pack
Schiuma di PE
25.4 mm
2,7476 € - 2,9034 € 12267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200 per Pack
1,6146 € - 1,6995 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
240 per Pack
1,2718 € - 1,2718 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400 per Pack
Cuscinetto antiscivolo 3.2 mm 12.7 mm Gommapiuma Nero

10266205

Fascia di prezzo
590,1812 € - 590,1812 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    18 rolls of 1000 pieces
  • Materiale (nome esteso)
    Gommapiuma
Cuscinetto antiscivolo 3.2 mm 12.7 mm Gommapiuma Nero

10266212

Fascia di prezzo
163,59 € - 163,59 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    1250 pads of 4 pieces
  • Materiale (nome esteso)
    Gommapiuma
Cuscinetto antiscivolo 1.6 mm 12.7 mm Gommapiuma Nero

10266182

Fascia di prezzo
107,6265 € - 107,6265 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    18 Rolls of 1000
  • Materiale (nome esteso)
    Gommapiuma
Cuscinetto antiscivolo 1.6 mm 12.7 mm Gommapiuma Nero

10266199

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,0232 €

Livelli di giacenza
27887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    4 Packs of 10000
  • Materiale (nome esteso)
    Gommapiuma
Cuscinetto antiscivolo 12.7 mm 1.6 mm Nero Schiuma di PE

10148464

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    1000 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 12.7 mm 3.2 mm Nero Schiuma di PE

10148471

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    1000 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 12.7 mm 3.2 mm Nero Schiuma di PE

10148532


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    40 per Pad
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 19.1 mm 3.2 mm Nero Schiuma di PE

10148433

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    19.1 mm
  • Diametro totale
    19.1 mm
  • Quantità per cartone
    1000 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 19.1 mm 3.2 mm Nero Schiuma di PE

10148495


Livelli di giacenza
40960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    19.1 mm
  • Diametro totale
    19.1 mm
  • Quantità per cartone
    20 per Pad
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 19.1 mm 1.6 mm Nero Schiuma di PE

10148488


Livelli di giacenza
69780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    19.1 mm
  • Diametro totale
    19.1 mm
  • Quantità per cartone
    20 per Pad
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo Schiuma di PE

10148525


Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    12.7 mm
  • Quantità per cartone
    40 per Pad
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
  • Colore
    Nero
Cuscinetto antiscivolo 25.4 mm 3.2 mm Nero Schiuma di PE

10148518

Fascia di prezzo
0,1527 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    25.4 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Quantità per cartone
    8 per Pad
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 25.4 mm 1.6 mm Nero Schiuma di PE

10148501


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    25.4 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Quantità per cartone
    8 per Pad
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 25.4 mm 1.6 mm Nero Schiuma di PE

10148440

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
26955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    25.4 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Quantità per cartone
    1000 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 19.1 mm 1.6 mm Nero Schiuma di PE

10148426

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Dimensioni complessive
    19.1 mm
  • Diametro totale
    19.1 mm
  • Quantità per cartone
    1000 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Cuscinetto antiscivolo 25.4 mm 3.2 mm Nero Schiuma di PE

10148457

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    3.2 mm
  • Dimensioni complessive
    25.4 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Quantità per cartone
    1000 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Base in gomma 80.0 mm Nero

10336823

Fascia di prezzo
2,9034 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
12267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per cartone
    200 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 60.0 mm Nero

10336816

Fascia di prezzo
1,6995 € - 1,6146 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per cartone
    240 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 50.0 mm Nero

10336809

Fascia di prezzo
1,2718 € - 1,2718 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per cartone
    400 per Pack
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790