Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi a cupola sono l'ideale per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Materiale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,99 € - 2,9884 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2606 € - 0,2606 € | 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0452 € - 4,079 € | 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,6968 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4022 € - 0,8866 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1454 € - 0,1454 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio temperato
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare