Menu Ricerca

Dadi a cupola - Nylon

Disponibile

I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Codice Serie: SR1955

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Colore Altezza totale Acquista
0,1642 € - 0,228 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nero
8.0 mm
0,0885 € - 0,1037 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Nero
15.0 mm
0,1997 € - 0,2081 € 2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Naturale
6.0 mm
0,1954 € - 0,2053 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
17.0 mm
Naturale
18.0 mm
0,4008 € - 0,6515 € 1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
17.0 mm
Naturale
18.0 mm
0,1798 € - 0,3285 € 7930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Naturale
12.0 mm
0,1263 € - 0,1403 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Nero
10.0 mm
0,1023 € - 0,1136 € 18486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
0,2294 € - 0,2691 € Richiedi il lead time qui
M12
19.0 mm
Naturale
22.0 mm
0,2249 € - 0,2638 € 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
19.0 mm
Nero
22.0 mm
0,3147 € - 0,4197 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nero
6.0 mm
0,0712 € - 0,0833 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Nero
12.0 mm
0,1487 € - 0,2053 € 7669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Naturale
8.0 mm
0,1248 € - 0,187 € 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturale
12.0 mm
  • di 2
Cappuccio per dadi M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Fascia di prezzo
0,1037 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Fascia di prezzo
0,6515 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
7930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Fascia di prezzo
0,1136 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
18486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Fascia di prezzo
0,2638 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Fascia di prezzo
0,4197 € - 0,3147 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Fascia di prezzo
0,0833 € - 0,0712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
7669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi bloccato M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco