I dadi ad aletta hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili. I dadi ad aletta sono disponibili con filettatura metrica standard in acciaio temperato zincato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza totale | Apertura alette | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3122 € - 0,7655 € | 33454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,438 € - 1,0708 € | 6525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Acciaio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,5057 € - 1,115 € | 1516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,7696 € - 1,6995 € | 1561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Acciaio
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,8788 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Acciaio
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare