I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Apertura alette | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3454 € - 0,3454 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1865 € - 0,1962 € | 103561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,228 € - 0,2404 € | 2558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,3261 € - 0,3261 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1015 € - 0,1015 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2404 € - 0,7185 € | 459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,239 € - 0,7143 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare