Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Codice Serie: SR1956

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,2445 € - 0,7351 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2266 € - 0,6798 € Richiedi il lead time qui
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Richiedi il lead time qui
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,6107 € 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,1962 € - 0,5858 € Richiedi il lead time qui
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,4684 € - 0,7599 € 1306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 8179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 3852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,0809 € - 0,1712 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2473 € - 0,2473 € 11318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,1273 € - 0,1571 € Richiedi il lead time qui
M5
12.2 mm
22.8 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
22.7 mm
44.7 mm
0,1157 € - 0,1428 € 61873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
27.7 mm
0,1015 € - 0,1254 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.2 mm
22.8 mm
0,1865 € - 0,2473 € 1888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,0811 € - 0,1002 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
16.0 mm
  • di 2
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturale

10326824

Fascia di prezzo
0,7351 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326749


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326787

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326770

Fascia di prezzo
0,6798 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326732

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Dado a galletto M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326763

Fascia di prezzo
0,6107 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326794

Fascia di prezzo
0,5858 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180228

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturale

10180280

Fascia di prezzo
0,7599 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
1306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    26.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180266

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
8179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180242

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
3852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10060261

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,0809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturale

10262481

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
11318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M5 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturale

10327432

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M12 22.7 mm 44.7 mm Nylon Naturale

10327494

Fascia di prezzo
0,4956 € - 0,4015 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    22.7 mm
  • Apertura alette
    44.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro interno ingranaggio
    1.8 mm
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M6 16.0 mm 27.7 mm Nylon Naturale

10327463

Fascia di prezzo
0,1428 € - 0,1157 €

Livelli di giacenza
61873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    27.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturale

10327418

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,1015 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Naturale

10327487

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
1888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    18.3 mm
  • Apertura alette
    34.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturale

10327401

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Apertura alette
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturale

10327395

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1502 €

Livelli di giacenza
10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Apertura alette
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Colore
    Naturale