I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.
Codice Serie: SR1956
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Apertura alette | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4684 € - 0,7599 € | 1306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0809 € - 0,1712 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | 8179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | 3752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2473 € - 0,2473 € | 13318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1284 € - 0,1585 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1094 € - 0,135 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,0811 € - 0,1002 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,1855 € | 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,125 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1865 € - 0,2473 € | 3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,1015 € - 0,1254 € | 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1962 € - 0,5858 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,6107 € | 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,7351 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
0,4015 € - 0,4956 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
0,1157 € - 0,1428 € | 59373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare