Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Avanzamento per singolo giro | d2 tol. h10 | Direzione filettatura | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,30 € - 12,397 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Sinistra
|
||
7,28 € - 9,706 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Destra
|
||
4,17 € - 5,566 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Destra
|
||
20,04 € - 26,726 € | Richiedi il lead time qui |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Destra
|
||
22,74 € - 30,3255 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Sinistra
|
||
4,36 € - 5,8075 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Destra
|
||
140,74 € - 164,611 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Destra
|
||
10,01 € - 13,3515 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Destra
|
||
8,69 € - 11,592 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Destra
|
||
10,86 € - 14,4785 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Sinistra
|
||
13,14 € - 17,5145 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Destra
|
||
44,91 € - 59,8805 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Sinistra
|
||
7,25 € - 9,66 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Destra
|
||
12,10 € - 16,1345 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Destra
|
||
18,34 € - 24,449 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Destra
|
||
268,38 € - 315,744 € | Richiedi il lead time qui |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Sinistra
|
||
8,08 € - 10,7755 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Sinistra
|
||
18,53 € - 24,702 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Destra
|
||
50,28 € - 62,2725 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Destra
|
||
35,28 € - 47,035 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Destra
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare