Menu Ricerca

Dadi cilindrici in acciaio

In produzione

Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota
  • Utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio
  • Disponibili come chiocciole cilindriche in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura d1 tol 7H Superficie di contatto Avanzamento per singolo giro d2 tol. h10 Direzione filettatura Acquista
10,86 € - 14,4785 € Richiedi il lead time qui
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Destra
9,10 € - 12,1325 € Richiedi il lead time qui
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Sinistra
6,78 € - 9,039 € Richiedi il lead time qui
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Sinistra
15,43 € - 20,5735 € Richiedi il lead time qui
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Destra
20,59 € - 27,4505 € Richiedi il lead time qui
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Destra
9,54 € - 12,719 € Richiedi il lead time qui
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Destra
9,12 € - 12,1555 € Richiedi il lead time qui
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Destra
45,02 € - 55,752 € Richiedi il lead time qui
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Destra
50,99 € - 63,158 € Richiedi il lead time qui
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Destra
  • di 3
Dado cilindrico TR10 x 4 15.0 Acciaio

20149543

Fascia di prezzo
14,4785 € - 10,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado cilindrico TR14 x 3 21.0 Acciaio

20147402

Fascia di prezzo
12,1325 € - 9,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado cilindrico TR12 x 3 18.0 Acciaio

20147389

Fascia di prezzo
9,039 € - 6,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado cilindrico TR24 x 10 36.0 Acciaio

20149451

Fascia di prezzo
20,5735 € - 15,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado cilindrico TR30 x 12 45.0 Acciaio

20149536

Fascia di prezzo
27,4505 € - 20,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado cilindrico TR20 x 8 30.0 Acciaio

20149444

Fascia di prezzo
12,719 € - 9,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado cilindrico TR14 x 6 21.0 Acciaio

20149420

Fascia di prezzo
12,1555 € - 9,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado cilindrico TR36 x 12 54.0 Acciaio

20149468

Fascia di prezzo
55,752 € - 45,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado cilindrico TR40 x 14 60.0 Acciaio

20149475

Fascia di prezzo
63,158 € - 50,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • Direzione filettatura
    Destra