Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Direzione filettatura | d2 tol. h10 | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,2308 € - 61,541 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Sinistra
|
45.0
|
5.0
|
||
| 108,568 € - 127,7253 € | Richiedi il lead time qui |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
Destra
|
60.0
|
12.0
|
||
| 206,5785 € - 243,0275 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Destra
|
80.0
|
14.0
|
||
| 304,609 € - 338,4545 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Sinistra
|
90.0
|
8.0
|
||
| 358,2273 € - 398,028 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Destra
|
100.0
|
9.0
|
||
| 24,846 € - 33,128 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Destra
|
40.0
|
4.0
|
||
| 12,3103 € - 16,4103 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 37,0333 € - 49,3743 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
Destra
|
45.0
|
8.0
|
||
| 68,0395 € - 85,0443 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Sinistra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 132,3812 € - 165,4765 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Sinistra
|
75.0
|
6.0
|
||
| 545,7203 € - 606,3593 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Destra
|
90.0
|
8.0
|
||
| 9,307 € - 12,4128 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Destra
|
22.0
|
2.0
|
||
| 49,2308 € - 61,541 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
10.0
|
||
| 156,538 € - 184,1618 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
6.0
|
||
| 187,7288 € - 220,8568 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Destra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 85,6388 € - 100,7473 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Destra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 91,6658 € - 107,8403 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Sinistra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 97,375 € - 114,5643 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Destra
|
60.0
|
10.0
|
||
| 60,4648 € - 75,5835 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Destra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 40,8975 € - 51,127 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare