Menu Ricerca

Dadi esagonali di tenuta con guarnizione integrata

Disponibile

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Offre una connessione a tenuta stagna affidabile, semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0178

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 max Materiale A/F d1 d2 ±0.05 Acquista
4,6345 € - 7,13 € Richiedi il lead time qui
12.8
Acciaio inossidabile 316
21.0
M14
15.1
4,2575 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
2.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
M2.5
2.75
3,757 € - 5,78 € Richiedi il lead time qui
6.8
Acciaio inossidabile 303
13.0
M8
8.5
3,757 € - 5,78 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
4.5
  • di 2
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M14 21.0 Acciaio inossidabile 316

20207670

Fascia di prezzo
7,13 € - 4,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 303

20207502

Fascia di prezzo
6,55 € - 4,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M8 13.0 Acciaio inossidabile 303

20207601

Fascia di prezzo
5,78 € - 3,757 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 303

20207540

Fascia di prezzo
5,78 € - 3,757 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303